??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HBKTS5, HBKTSB5 - Brackets HFS5 Thick Type Protrusion Bracket
Bill of material
HBKTS5
Part No.
Type Selection
Material
A6N01SS-T5
Surface Treatment
Mounting Holes for Cover
Fixing Bolt & Nut Set
Mass
15 g
Applicable Bolt
CBM5-10
No. of Bolts
2
Applicable T-Nut
HNTT5-5
No. of Nuts
2
Allowable Load
833 N
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей