HBD07-D200-d16
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hbd06_12.prj},{NB=HBD07-D200-d16},{CODE=HBD07},{TYPE=shoubinkezhexing},{ANN=luodingsuojinxing},{CPM=A5056},{LSUR=paoguang},{HBM=A5056},{HSUR=paoguang},{HWF=A5056},{HTM=PF},{BSUR=chrome},{D=200},{DD=16},{DDPOOL=16,20},{M1=6},{L=104.0},{L1=86},{H=57},{HH=21},{HH1=43},{DD1=48},{DD2=61},{M=10},{WEI=1.06},{LINK=Webxxx},{HHH=19.000},{DDD=22.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HBD06_12 - Hand wheel ??¡§¡§ Foldable solid hand wheel ??¡§¡§ Handle foldable
Bill of material
HBD07-D200-d16
Code
HBD07
HBD07
Types of
Handle foldable
Stepped / male threaded
Screw locking type
Screw locking type
Coupling part material
A5056
A5056
Coupling surface treatment
polishing
polishing
Handwheel body material
A5056
A5056
Hand wheel body surface treatment
polishing
polishing
Grip mounting part
A5056
A5056
Grip material
PF
Grip thread material
1215MS
Handle thread surface treatment
chrome
D
200
200
mm
d
16.000
20.000
16.000
20.000
mm
d tolerance
+0.043/0
+0.043/0
mm
M1
6
6
mm
L
104.0
104.0
mm
L1
86
86
mm
H
57
57
mm
h
21
21
mm
h1
43
43
mm
d1
48
48
mm
d2
61
61
mm
M
10
10
mm
f
0.0
0.0
mm
s
0
0
mm
Reference weight (kg/pcs)
1.06
1.06
URL
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성