국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HBB01-D250
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hbb01.prj},{NB=HBB01-D250},{CODE=HBB01},{TYPE=wushoubinxing},{ANN=wukongxing},{CPM=HT200},{LSUR=fahei},{HBM=PA6},{BMAT=SUM21},{BSUR=duxin},{D=250},{H=66},{L1=102},{HH=26},{HH1=42},{DD1=44},{M=10},{WEI=0.98},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HBB01 - Hand wheel ??¡§¡§ Five round rim hand wheel ??¡§¡§ No handle type
Bill of material
HBB01-D250
Code
HBB01
Types of
No handle type
Stepped / male threaded
Non-porous
Coupling part material
HT200
Coupling surface treatment
Black
Handwheel body material
PA6
Grip thread material
SUM21
Handle thread surface treatment
Galvanized
D
250
mm
H
66
mm
L1
102
mm
h
26
mm
h1
42
mm
d1
44
mm
M
10
mm
Reference weight (kg/pcs)
0.98
URL
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성