??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HBB01 - 手轮·五幅圆轮缘手轮·无手柄型
明细表
HBB01-D250
代码
HBB01
类型
无手柄型
安装方式
无孔型
联轴部分材质
HT200
联轴部分表面处理
发黑
手轮主体材质
PA6
握柄螺纹部材质
SUM21
握柄螺纹部表面处理
镀锌
D
250 mm
H
66 mm
L1
102 mm
h
26 mm
h1
42 mm
d1
44 mm
M
10 mm
参考重量(kg/pcs)
0.98
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型