HBA71-D50
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hba71.prj},{NB=HBA71-D50},{CODE=HBA71},{TYPE=wushoubinxing},{AN=luodingsuojinxing},{ZMAT=brass},{SMAT=PP},{D=50},{DD=6},{L1=17.5},{E=8},{H=25},{HH1=19},{HH2=5},{D1=20.0},{M=5},{WEI=0.04},{LINK=webxxx},{B=13},{HH=14}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HBA71 - Hand wheel ??¡§¡§ resin embossed hand wheel ??¡§¡§ no handle type
Bill of material
HBA71-D50
Code
HBA71
Types of
No handle type
Stepped / male threaded
Screw locking type
Coupling part material
brass
Handwheel body material
PP
D
50
50
mm
DD
6
6
mm
L1
17.5
17.5
mm
E
8
8
mm
H
25
25
mm
h1
19
19
mm
h2
5
5
mm
D1
20.0
20.0
mm
M
5
5
mm
Reference weight (kg/pcs)
0.04
0.04
URL
website link
B
13
mm
HH
14
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성