??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HBA51 - 手轮·压纹手轮·开口型·无手柄型
明细表
HBA52-D40
代码
类型
无手柄型
安装方式
螺钉锁紧型
手轮主体材质
A5056
手轮主体表面处理
D
mm
d
8 mm
H
25 mm
h
12 mm
h1
10 mm
h2
5.0 mm
D1
22 mm
d2
4.5 mm
d3
8.5 mm
M
4 mm
X
7 mm
Y
4.5 mm
参考重量(kg/pcs)
0.05
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型