??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HBA21_36 - Hand wheel ??¡§¡§ embossed hand wheel ??¡§¡§ no opening ??¡§¡§ no handle type
Bill of material
HBA26-D40-d8
Code
Types of
No handle type
Stepped / male threaded
Handwheel body material
Hand wheel body surface treatment
D
mm
d
mm
H
25 mm
h
12 mm
h1
15 mm
h2
mm
D1
22 mm
M
5 mm
Reference weight (kg/pcs)
URL
website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей