??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HBA21_36 - 手轮·压纹手轮·无开口·无手柄型
明细表
HBA26-D40-d8
代码
类型
无手柄型
安装方式
手轮主体材质
手轮主体表面处理
D
mm
d
mm
H
25 mm
h
12 mm
h1
15 mm
h2
mm
D1
22 mm
M
5 mm
参考重量(kg/pcs)
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型