HB 4-19-2-20
Chinese Manufacturers
茂强机械
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/nbmq/hb4-19-2002.prj},{NB=HB 4-19-2-20},{IDNR=},{SERIES=2},{D0=0},{DN=20},{D=17.0},{D1=18.5},{D2=27.8},{M=M30X1.5},{DD=30},{P=1.5},{H=8.0},{T=19},{DD1=24},{L=60},{L1=32},{S=27},{B=13},{BB=18},{M3=4.78},{M4=13.58}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 29
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
HB4-19-2002 - Tee,E type,flared tube
明细表
HB 4-19-2-20
Ident number
SERIES
2
2
nominal size
0
0
mm
nominal size
20
20
mm
D
17.0
17.0
mm
D1
18.5
18.5
mm
D2
27.8
27.8
mm
M
M30X1.5
M30X1.5
DD
30
30
mm
P
1.5
1.5
mm
H
8.0
8.0
mm
T
19
19
mm
DD1
24
24
mm
L
60
60
mm
L1
32
32
mm
S
27
27
mm
B
13
13
mm
BB
18
18
mm
weight of 100 pieces of Aluminium alloy in theory
4.78
4.78
Kg
weight of 100 pieces of steel in theory
13.58
13.58
Kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型