HB 4-17-16
Chinese Manufacturers
金羊管件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/jinyang/hb4-17-2002.prj},{NB=HB 4-17-16},{IDNR=},{SERIES=1},{D0=16},{DN=0},{D=16.0},{D1=17.2},{D2=24.8},{M=M27X1.5},{DD=27},{P=1.5},{H=6.5},{T=18},{DD1=23},{L=74},{B=16},{S=24},{M1=6.63},{M2=18.47}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 36
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
HB4-17-2002 - Tee,flared tube
明细表
HB 4-17-16
Ident number
SERIES
1
1
nominal size
16
16
mm
nominal size
0
0
mm
D
16.0
16.0
mm
D1
17.2
17.2
mm
D2
24.8
24.8
mm
M
M27X1.5
M27X1.5
DD
27
27
mm
P
1.5
1.5
mm
H
6.5
6.5
mm
T
18
18
mm
DD1
23
23
mm
L
74
74
mm
B
16
16
mm
S
24
24
mm
weight of 100 pieces of Aluminium alloy in theory
6.63
6.63
Kg
weight of 100 pieces of steel in theory
18.47
18.47
Kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型