HB4-162-18X58
Chinese Manufacturers
希迪管件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xidi/hb4-16-2002.prj},{NB=HB4-162-18X58},{IDNR=},{SERIES=2},{D0=-},{DN=18},{D=15.5},{D1=16.8},{D2=24.8},{M=M27X1.5},{DD=27},{P=1.5},{H=7.0},{T=18},{M1=M24X1.5},{DD1=24},{P1=1.5},{DD2=22},{DD3=21.6},{T1=12},{H1=6},{L=37},{L1=58},{L2=0},{L3=31},{S=24},{B=17},{DD4=24},{M3=5.41},{M4=15.4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 105
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
HB4-16-2002 - Elbow,screwed-onto,90 degree,flared tube
明细表
HB4-162-18X58
Ident number
SERIES
2
2
nominal size
-
-
mm
nominal size
18
18
mm
D
15.5
15.5
mm
D1
16.8
16.8
mm
D2
24.8
24.8
mm
M
M27X1.5
M27X1.5
mm
DD
27
27
mm
P
1.5
1.5
mm
H
7.0
7.0
mm
T
18
18
mm
M1
M24X1.5
M24X1.5
DD1
24
24
P1
1.5
1.5
mm
DD2
22
22
mm
DD3
21.6
21.6
mm
T1
12
12
mm
H1
6
6
mm
L
37
37
mm
L1
58
58
mm
L2
0
0
mm
L3
31
31
mm
S
24
24
mm
B
17
17
mm
DD4
24
24
mm
weight of 100 pieces of Aluminium alloy in theory
5.41
5.41
kg
weight of 100 pieces of steel in theory
15.4
15.4
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型