HB4-14-16
Chinese Manufacturers
营口管件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/ykgj/hb4-14-2002.prj},{NB=HB4-14-16},{IDNR=},{SERIES=1},{D0=16},{DN=-},{D=16.0},{D1=17.2},{D2=24.8},{M=M27X1.5},{DD=27},{P=1.5},{H=6.5},{T=18},{DD1=23},{DD2=42},{T1=32},{B=2},{L=37},{L1=57},{C=15.0},{BB=17},{S=24},{M1=6.57},{M2=18.3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 35
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
HB4-14-2002 - Elbow,B type,90 degree,flared tube
明细表
HB4-14-16
Ident number
SERIES
1
1
nominal size
16
16
mm
nominal size
-
-
mm
D
16.0
16.0
mm
D1
17.2
17.2
mm
D2
24.8
24.8
mm
M
M27X1.5
M27X1.5
mm
DD
27
27
mm
P
1.5
1.5
mm
H
6.5
6.5
mm
T
18
18
mm
DD1
23
23
mm
DD2
42
42
mm
T1
32
32
mm
B
2
2
mm
L
37
37
mm
L1
57
57
mm
C
15.0
15.0
mm
BB
17
17
mm
S
24
24
mm
weight of 100 pieces of Aluminium alloy in theory
6.57
6.57
kg
weight of 100 pieces of steel in theory
18.3
18.3
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型