피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
HB21-6-1-L-AC100V
CKD
유체 제어 장비
생명 과학 장비
고내식용 직동식 2포트 전자 밸브 HB
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/general_purpose_valve/components_for_life_sciense/hb_series/hb_21_asmtab.prj},{NB=HB21-6-1-L-AC100V},{MODEL=HB21},{PS=6: Rc1/8},{ORIFICE=1},{BSC=L},{COIL=Blank: Compact},{VOLT=AC100V},{INFOTEXT= Product Info},{PPATH=hb_parts/hb_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
HB21
BOM
HB21-6-1-L-AC100V
기종 형번
HB21
접속 구경
6: Rc1/8
오리피스
1: φ 1.6
2: φ 2.3
3: φ 3.2
1: φ 1.6
2: φ 2.3
3: φ 3.2
보디・Seal 재질 조합
L: NBR
M: FKM
N: PTFE
L: NBR
M: FKM
N: PTFE
코일 체계
기호 없음:소형
전압
AC100V: 100 VAC (50/60 Hz)
AC200V: 200 VAC (50/60 Hz)
DC12V : DC12V
DC24V : DC24V
AC100V: 100 VAC (50/60 Hz)
AC200V: 200 VAC (50/60 Hz)
DC12V : DC12V
DC24V : DC24V
제품정보
제품정보
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성