HAXBA-6002ZZ-h25
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C3-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/haxba.prj},{NB=HAXBA-6002ZZ-h25},{CODE=HAXBA},{XH=6002ZZ},{HH=25},{HH1=25,30,40},{DD=15},{DH7=32},{DH=28},{B=9},{H1=38.0},{HHH1=9},{L=40},{L1=18},{T1=10},{T=15},{D1=8},{PDF=haxba.pdf},{PPATH=zhouchengzuo/haxba/haxba5.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HAXBA - 带挡圈型单轴承正面安装肩部接触型-T型轴承座组件
明细表
HAXBA-6002ZZ-h25
bestellnummer
HAXBA-6002ZZ-h25
HAXBA-6002ZZ-h25
代号
HAXBA
HAXEA
HAXNA
HAXBA
HAXEA
HAXNA
型号
6002ZZ
6002ZZ
轴承
钢
固定座
一般结构用钢
固定座表面处理
-
附件
不锈钢
h
25
30
40
25
30
40
mm
d
15
15
mm
DH7
32
32
mm
dh
28
28
mm
B
9
9
mm
H
63.0
63.0
mm
h1
9
9
mm
L
40
40
mm
L1
18
18
mm
T1
10
10
mm
T
15
15
mm
d1
8
8
mm
PDF
haxba.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型