국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HAW68-M4-L12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/haw68.prj},{NB=HAW68-M4-L12},{CODE=HAW68},{TYPE1=Monogram},{TYPE2=External thread type},{MAT=SUS303},{SUR=polishing},{ATT=Nylon washer (white)},{APP=yes},{M=4},{L=12},{LINK=Website link},{PPATH=haw68/assem/haw68_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAW68 - Long embossed handle/pointed front end
Bill of material
HAW68-M4-L12
code
HAW68
type
Monogram
type
External thread type
material
SUS303
surface preparation
polishing
attachment
Nylon washer (white)
Applicable to the semiconductor industry
yes
M
4
6
8
4
6
8
mm
L
12
17
22
29
12
17
22
29
mm
L1
20
mm
L2
6
mm
D
14
mm
D1
10
mm
D2
3.0
mm
H
8
mm
Reference weight
0.007
kg/pcs
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성