??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HAW68 - 长型压纹把手/前端尖角型
明细表
HAW68-M4-L12
代码
HAW68
类型
一字型
类型
外螺纹型
材质
SUS303
表面处理
抛光
附件
尼龙垫圈(白色)
适用半导体行业
M
mm
L
mm
L1
20 mm
L2
6 mm
D
14 mm
D1
10 mm
D2
3.0 mm
H
8 mm
参考重量
0.007 kg/pcs
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型