HAV99-M4-D16-L15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hav99.prj},{NB=HAV99-M4-D16-L15},{CODE=HAV99},{TYPE=External thread type},{MAT=ABS(black)},{MAT1=SUS304},{M=4},{D=16},{L=15},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAV99 - Handle Grained handle Anti-dropping type
Bill of material
HAV99-M4-D16-L15
code
HAV99
type
External thread type
Grip material
ABS(black)
Thread material
SUS304
M
4
5
6
8
4
5
6
8
D
16
16
L
15
20
15
20
A
5
H
12
D1
11
D2
9.0
D3
3.0
h1
2
Reference weight (kg/pcs)
0.01
website link
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성