국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HAV96-M5-D20-L15-E
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hav96.prj},{NB=HAV96-M5-D20-L15-E},{CODE=HAV96},{TYPE=wailuowenxing},{HTM=ABS},{INSM=SUS304},{PMAT=POM (white)},{M=5},{D=20},{L=15},{LPOOL=15,20},{COL=E},{D1=15},{D2=3.0},{H=14},{HH1=4},{SS=1.0},{WEI=0.07},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAV96 - Handle with straight handle
Bill of material
HAV96-M5-D20-L15-E
Code
HAV96
Types of
External thread type
Grip material
ABS
Thread material
SUS304
Stop material
POM (white)
M
5
5
mm
D
20
20
mm
L
15.000
20.000
15.000
20.000
mm
Grip surface treatment
E (black)
E (black)
D1
15
15
mm
D2
3.0
3.0
mm
H
14
14
mm
h1
4
4
mm
s
1.0
1.0
mm
Reference weight (kg/pcs)
0.07
0.07
URL
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성