국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HAV91-M6-D25-L15-E
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hav91.prj},{NB=HAV91-M6-D25-L15-E},{CODE=HAV91},{TYPE=wailuowenxing},{HTM=ABS},{INSM=SUS304},{PMAT=SUS303},{M=6},{D=25},{L=15},{LPOOL=15,20,25},{COL=E},{D1=19},{D2=20},{H=18},{TT=2.0},{WEI=0.02},{LINK=Webxxx},{HH1=6},{D3=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAV91 - Handle with washer straight handle
Bill of material
HAV91-M6-D25-L15-E
Code
HAV91
Types of
External thread type
Grip material
ABS
Thread material
SUS304
Flat washer material
SUS303
M
6
6
mm
D
25
25
mm
L
15.000
20.000
25.000
15.000
20.000
25.000
mm
Grip surface treatment
E (black)
E (black)
D1
19
19
mm
D2
20
20
mm
H
18
18
mm
t
2.0
2.0
mm
Reference weight (kg/pcs)
0.02
0.02
URL
Website connection
HH1
6
6
mm
D3
10
10
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성