국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HAV61-M6-L10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hav61.prj},{NB=HAV61-M6-L10},{CODE=HAV61},{TYPE=dakoujingzhiwenbashou wailuowenxing},{HTM=PA6 (black matt)},{INSM=Q235},{LSUR=duxin},{M=6},{L=10},{LPOOL=10,16,20,25},{D=40},{D1=17},{D2=10},{H=25},{HH1=11.0},{WEI=0.02},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAV61 - Handle ??¡§¡§ Large diameter straight handle
Bill of material
HAV61-M6-L10
Code
HAV61
Types of
Large diameter straight handle / external thread type
Grip material
PA6 (black matt)
Thread material
Q235
Thread surface treatment
Galvanized
M
6
6
mm
L
10.000
16.000
20.000
25.000
10.000
16.000
20.000
25.000
mm
D
40
40
mm
D1
17
17
mm
D2
10
10
mm
H
25
25
mm
h1
11.0
11.0
mm
Reference weight (kg/pcs)
0.02
0.02
URL
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성