??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
Hauteur totale x - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AS-703-M18-BAS
Numéro d’article
Désignation
Gamme de produits
Basic
Famille de produits
Full Inox - Series 700
Taille de boîtier
M18 mm
Portée nominale
5 mm
Raccordement
Montage
noyable
Polarité
Sortie
à fermeture (NO)
Interface
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
Pression de service
≤ 60 bar
Plage de température
-25...+70 °C
Indice de protection
IP 68 / IP 69K
Taille de boîtier + type de montage
M18, noyable mm
Polarité + Sortie
Fréquence de commutation max.
100 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
Poids
g
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Info
Détails du produit
Description du périphérique IO
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés