HAU70-M4-D27-L12-0.7
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hau70.prj},{NB=HAU70-M4-D27-L12-0.7},{CODE=HAU70},{TYPE=Torque limited,External thread type},{GRIP=A5056},{GRIP1=Anodizing (black)},{THR=SUM22L},{THR1=Blackened},{BLO=PA6},{BLO1=light gray},{M=4},{D=27},{L=12},{SET=0.7},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAU70 - handle/Striped handle.Torque limited
Bill of material
HAU70-M4-D27-L12-0.7
code
HAU70
type
Torque limited,External thread type
Grip part material
A5056
Grip part surface preparation
Anodizing (black)
Threaded part material
SUM22L
Threaded part surface preparation
Blackened
Block a Shot material
PA6
Block a Shot colour
light gray
M
4
5
6
8
10
12
4
5
6
8
10
12
mm
D
27
27
mm
L
12
16
20
25
32
12
16
20
25
32
mm
Set torque ±10%
0.7
1.0
1.5
0.7
1.0
1.5
N.m
D1
19
mm
H
35.0
mm
h
9.5
mm
d
10.0
mm
Reference weight
0.045
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성