??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAU35 - Handle Seven-star handle rust-resistant and corrosion-resistant
Bill of material
HAU35-M8-D40-L16
code
HAU35
type
Rust and Corrosion Resistant Male Thread Type
Material
SUS303
surface treatment
Matte sandblasted finish
M
D
40
L
D1
18
H
46.5
H1
30.5
F
6.0
G
3
Reference weight (kg/pcs)
0.158
website link
website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей