국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HAT30-M6-D40-L16
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hat30_31.prj},{NB=HAT30-M6-D40-L16},{CODE=HAT30},{TYPE=External thread type},{GRIP=PA6},{GRIP1=Matt black},{SCR=SUS303},{STO=SUS303},{BLO=PA6},{BLO1=Matt black},{M=6},{D=40},{L=16},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAT30_31 - handle/Pentagonal handle.Standard type/Safe operation type
Bill of material
HAT30-M6-D40-L16
code
HAT30
HAT30
type
External thread type
External thread type
Grip part material
PA6
Grip part colour
Matt black
Screw / thread material
SUS303
Stop screw material
SUS303
Block a Shot material
PA6
Block a Shot colour
Matt black
M
6
8
10
6
8
10
mm
D
40
40
mm
L
16
20
25
32
40
50
63
16
20
25
32
40
50
63
mm
H
37
mm
H1
34.5
mm
h
7
mm
h1
22
mm
h2
11
mm
d
13.5
mm
d1
13.5
mm
d2
18
mm
Reference weight
0.045
0.045
kg
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성