??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HAT30_31 - 把手/五角把手.标准型/安全操作型
明细表
HAT30-M6-D40-L16
代码
类型
握柄部 材质
PA6
握柄部 颜色
亚光黑
螺杆/螺纹 材质
SUS303
止动螺钉 材质
SUS303
盖帽材质
PA6
盖帽颜色
亚光黑
M
mm
D
mm
L
mm
H
37 mm
H1
34.5 mm
h
7 mm
h1
22 mm
h2
11 mm
d
13.5 mm
d1
13.5 mm
d2
18 mm
参考重量
kg
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型