HAT12-M5-D25-L10
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hat12_13.prj},{NB=HAT12-M5-D25-L10},{CODE=HAT12},{TYPE=External thread type},{MAT1=PF},{MAT2=Q235},{SURFACE=Galvanized},{M=5},{D=25},{L=10},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
hat12_13 - 把手 标准型 五角把手
明细表
HAT12-M5-D25-L10
代码
HAT12
HAT12
类型
外螺纹型
螺纹部材质
PF
握柄部材质
Q235
Q235
握柄部表面处理
镀锌
镀锌
M
5
6
8
10
12
5
6
8
10
12
D
25
25
L
10
15
20
25
30
10
15
20
25
30
D1
15
H
18
参考重量
0.011
网站链接
网站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型