??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 300m
Stückliste
HARTING 09456000122
Artikelnummer des Herstellers
09456000122
Produktbild
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), 4x AWG 22/7, PVC, Kabellänge: 300 m, Kat. 5, Klasse D bis 100 MHz
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), 4x AWG 22/7, PVC, Kabellänge: 300 m, Kat. 5, Klasse D bis 100 MHz
Herstellertypbezeichnung
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 300m
Alternative Artikelnummer
09 45 600 0122
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
50
Herstellerprodukttyp
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 300m
Anzahl der Adern
4
AWG-Nummer
4x AWG 22/7
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), 4x AWG 22/7, PVC, Kabellänge: 300 m, Kat. 5, Klasse D bis 100 MHz
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), 4x AWG 22/7, PVC, Kabellänge: 300 m, Kat. 5, Klasse D bis 100 MHz
Farbe des Mantels
grün
Zertifikat/Zulassung
0
Werkstoff des Mantels
PVC
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft