HARTING 09454521921
HARTING
Interface connectors
HARTING RJ Industrial® Ethernet data interfaces
USB
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/46/254/5883.prj},{NB=09454521921},{MANUID=09454521921},{BAA018=0.001},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85444290},{PREVIEW=../../../_pool_/28/9c/5409454521972.tif__web.png},{DESCSHORT=Service interfaces, USB 2.0, Cable length: 1 m, Connection type: Type A jack - type A connector},{DESCLONG=Service interfaces, USB 2.0, Cable length: 1 m, Connection type: Type A jack - type A connector},{MANUTYPEDESC=har-port USB 2.0 A-A; PFT 1,0m cable},{SUPPLIERALTNO=09 45 452 1921},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=7},{AAO057=har-port},{AAO742=har-port},{AAW338=har-port USB 2.0 A-A; PFT 1,0m cable},{BAA351=Silver},{BAB270=USB 2.0},{BAB664=Polyamide (PA)},{COO=DE},{DEEPLINK=Deeplink},{ERPGRSUPPLIER=356}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
har-port USB 2.0 A-A; PFT 1,0m cable
Bill of material
HARTING 09454521921
Product number of the Manufacturer
09454521921
Preview
Short Description
Service interfaces, USB 2.0, Cable length: 1 m, Connection type: Type A jack - type A connector
Long Description
Service interfaces, USB 2.0, Cable length: 1 m, Connection type: Type A jack - type A connector
Manufacturer Type Description
har-port USB 2.0 A-A; PFT 1,0m cable
Alternative product number
09 45 452 1921
Manufacturer Name
HARTING
Delivery Time
7
Product type
har-port
Brand
har-port
Manufacturer product designation
har-port USB 2.0 A-A; PFT 1,0m cable
length
0.001
mm
color
Silver
Design of plug
USB 2.0
certificate/approval
0
material
Polyamide (PA)
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.