??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-modular T-module male straight
Stückliste
HARTING 02539000001
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
02539000001
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, gerade, Polyamid (PA), schwarz
Langbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, gerade, Polyamid (PA), schwarz
Herstellertypbezeichnung
har-modular T-module male straight
Alternative Artikelnummer
02 53 900 0001
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
120
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, gerade, Polyamid (PA), schwarz
Herstellerproduktbezeichnung
har-modular T-module male straight
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
untere Grenztemperatur
-55 °C
obere Grenztemperatur
125 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
20
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
RO
Deeplink
Deeplink
Befestigungsart
sonstige
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft