??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-modular P module male str fixing pin
Stückliste
HARTING 02539000005
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
02539000005
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, gerade, Leiterplattenbefestigung: mit Fixierstift, Polyamid (PA), schwarz
Langbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, gerade, Leiterplattenbefestigung: mit Fixierstift, Polyamid (PA), schwarz
Herstellertypbezeichnung
har-modular P module male str fixing pin
Alternative Artikelnummer
02 53 900 0005
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
120
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, gerade, Leiterplattenbefestigung: mit Fixierstift, Polyamid (PA), schwarz
Herstellerproduktbezeichnung
har-modular P module male str fixing pin
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
untere Grenztemperatur
-55 °C
obere Grenztemperatur
125 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Befestigungsart
mit Fixierstift
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
20
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
RO
Deeplink
Deeplink
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft