??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-flexicon 3,81 TTPV-9 BK
Stückliste
HARTING 14020915101000
Artikelnummer des Herstellers
14020915101000
Produktbild
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Printklemme, vertikal, Push-In-Federkraftanschluss, Bemessungsstrom: ‌10 A, Kontakte: 9, Kupferlegierung, verzinnt
Langbeschreibung
Steckverbinder, Printklemme, vertikal, Push-In-Federkraftanschluss, Bemessungsstrom: ‌10 A, Kontakte: 9, Kupferlegierung, verzinnt, Polyamid (PA), Polyphthalamid (PPA), schwarz
Herstellertypbezeichnung
har-flexicon 3,81 TTPV-9 BK
Alternative Artikelnummer
14 02 091 5101 000
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
300
Verpackungsart
Großverpackung
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Zinn
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
Bemessungsstrom
10 A
Anzahl der Reihen
1
Polzahl
9
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Printklemme, vertikal, Push-In-Federkraftanschluss, Bemessungsstrom: ‌10 A, Kontakte: 9, Kupferlegierung, verzinnt
Herstellerproduktbezeichnung
har-flexicon 3,81 TTPV-9 BK
Rastermaß 2
3.810 mm
Art der Leiterplattenkontaktierung
Push-In-Federkraftanschluss
untere Grenztemperatur
-40 °C
obere Grenztemperatur
110 °C
Beschichtung Steckkontaktbereich
Zinn (Sn)
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Bemessungsspannung
220 V
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
100
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
IT
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen