??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-flexicon 3,50 TTSH-5 BK
Stückliste
HARTING 14020514402000
Artikelnummer des Herstellers
14020514402000
Produktbild
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Printklemme, horizontal, Schraubanschluss, Bemessungsstrom: ‌12 A, Kontakte: 5, Kupferlegierung, verzinnt
Langbeschreibung
Steckverbinder, Printklemme, horizontal, Schraubanschluss, Bemessungsstrom: ‌12 A, Kontakte: 5, Kupferlegierung, verzinnt, Polyamid (PA), Polyphthalamid (PPA), schwarz
Herstellertypbezeichnung
har-flexicon 3,50 TTSH-5 BK
Alternative Artikelnummer
14 02 051 4402 000
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
210
Verpackungsart
Großverpackung
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Zinn
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
Bemessungsstrom
12 A
Anzahl der Reihen
1
Polzahl
5
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Printklemme, horizontal, Schraubanschluss, Bemessungsstrom: ‌12 A, Kontakte: 5, Kupferlegierung, verzinnt
Herstellerproduktbezeichnung
har-flexicon 3,50 TTSH-5 BK
Rastermaß 2
3.500 mm
Art der Leiterplattenkontaktierung
Schraubanschluss
untere Grenztemperatur
-40 °C
obere Grenztemperatur
110 °C
Beschichtung Steckkontaktbereich
Zinn (Sn)
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Bemessungsspannung
150 V
Mindestbestellmenge
150
Mengenstaffel
150
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
IT
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen