??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-flexicon 3,50 MWV-3 GN
Stückliste
HARTING 14130314001000
Artikelnummer des Herstellers
14130314001000
Produktbild
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Grundleiste, vertikal, Bemessungsstrom: ‌11 A, Kontakte: 3, Kupferlegierung, verzinnt, Kodierung: Kodierstifte separat bestellen.
Langbeschreibung
Steckverbinder, Grundleiste, vertikal, Bemessungsstrom: ‌11 A, Kontakte: 3, Kupferlegierung, verzinnt, Kodierung: Kodierstifte separat bestellen., Polyamid (PA), grün
Herstellertypbezeichnung
har-flexicon 3,50 MWV-3 GN
Alternative Artikelnummer
14 13 031 4001 000
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
210
Verpackungsart
Großverpackung
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Zinn
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
Bemessungsstrom
11 A
Anzahl der Reihen
1
Polzahl
3
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Grundleiste, vertikal, Bemessungsstrom: ‌11 A, Kontakte: 3, Kupferlegierung, verzinnt, Kodierung: Kodierstifte separat bestellen.
Herstellerproduktbezeichnung
har-flexicon 3,50 MWV-3 GN
Rastermaß 2
3.500 mm
untere Grenztemperatur
-40 °C
obere Grenztemperatur
110 °C
Beschichtung Steckkontaktbereich
Zinn (Sn)
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Bemessungsspannung
150 V
Mindestbestellmenge
200
Mengenstaffel
200
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
IT
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen