??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-flex str f 6.25mm 62p S4 280pcs
Stückliste
HARTING 15210625601000
Artikelnummer des Herstellers
15210625601000
Produktbild
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Reflowlötanschluss (SMT), Kontakte: 62, gerade
Langbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Reflowlötanschluss (SMT), Kontakte: 62, gerade, Kupferlegierung, Au über Pd/Ni, steckseitig, verzinnt, anschlussseitig, Anforderungsstufe: NM 30 (S4), 1, Liquid-crystal polymer (LCP)
Herstellertypbezeichnung
har-flex str f 6.25mm 62p S4 280pcs
Alternative Artikelnummer
15 21 062 5601 000
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
42
Verpackungsart
Rolle
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold, steckseitig, Zinn, anschlussseitig
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
Anzahl der Reihen
2
Polzahl
62
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Reflowlötanschluss (SMT), Kontakte: 62, gerade
Herstellerproduktbezeichnung
har-flex str f 6.25mm 62p S4 280pcs
Rastermaß 1
1.270 mm
Art der Leiterplattenkontaktierung
Reflowlötanschluss (SMT)
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
untere Grenztemperatur
-55 °C
obere Grenztemperatur
125 °C
Beschichtung Steckkontaktbereich
Gold (Au), steckseitig, Zinn (Sn), anschlussseitig
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
Flüssigkristallpolymer
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen