??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-flex ang f 68p PL1
Stückliste
HARTING 15250682601333
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
15250682601333
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Reflowlötanschluss (SMT), Kontakte: 68, gewinkelt
Langbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Reflowlötanschluss (SMT), Kontakte: 68, gewinkelt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig, Anforderungsstufe: 1, Liquid-crystal polymer (LCP)
Herstellertypbezeichnung
har-flex ang f 68p PL1
Alternative Artikelnummer
15 25 068 2601 333
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
56
Verpackungsart
Musterbestellung
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Edelmetall über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
Anzahl der Reihen
2
Polzahl
68
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Reflowlötanschluss (SMT), Kontakte: 68, gewinkelt
Herstellerproduktbezeichnung
har-flex ang f 68p PL1
Rastermaß 1
1.27 mm
Rastermaß 2
1.270 mm
Art der Leiterplattenkontaktierung
Reflowlötanschluss (SMT)
Ausrichtung Steckgesicht
gedreht
untere Grenztemperatur
-55 °C
obere Grenztemperatur
125 °C
Beschichtung Steckkontaktbereich
Edelmetall über Ni, steckseitig, Zinn (Sn), anschlussseitig
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
Flüssigkristallpolymer
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Befestigungsart
sonstige
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen