??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Har-flex 68Pole,Dul-end,With SR,L=200mm
Stückliste
HARTING 33152430200385
Artikelnummer des Herstellers
33152430200385
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (flach), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 0,2 m
Langbeschreibung
Kupferkabel, (flach), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 0,2 m
Herstellertypbezeichnung
Har-flex 68Pole,Dul-end,With SR,L=200mm
Alternative Artikelnummer
33 15 243 0200 385
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
28
Herstellerprodukttyp
Har-flex 68Pole,Dul-end,With SR,L=200mm
Marke
har-flex®
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft