??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HAQ90 - 抗菌型设计把手/蝶形把手
明细表
HAQ90-M6-E
代码
HAQ90
类型
蝶形把手
类型
内螺纹型
握柄部 材质
PA
螺纹嵌件材质
SUS304
M
mm
握柄颜色
D
40 mm
H
20 mm
D1
13.5 mm
h
12 mm
h
4.0 mm
B
6 mm
参考重量
0.011 kg/pcs
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型