??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HAQ82 - 医疗设计型把手/十字把手
明细表
HAQ82-M6-L20
代码
HAQ82
类型
外螺纹型
握柄部 材质
SUS304
握柄部 表面处理
抛光
螺杆材质
SUS304
M
mm
L
mm
D
32 mm
D1
12 mm
H
21.0 mm
h1
10 mm
参考重量
0.041 kg/pcs
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型