??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HAQ73 - 医疗设计型把手/多边形把手
明细表
HAQ73-M6-D32
代码
HAQ73
类型
内螺纹型
材质
SUS304
表面处理
抛光
M
mm
D
32 mm
H
25 mm
h
12 mm
h1
5 mm
D1
12 mm
参考重量
0.046 kg/pcs
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型