??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HAQ70 - 医疗设计型把手/直纹把手
明细表
HAQ70-M5-L10
代码
HAQ70
类型
外螺纹型
材质
SUS304
表面处理
亚光喷砂
M
mm
L
mm
D
20 mm
D1
14 mm
H
13 mm
h1
8.5 mm
参考重量
0.026 kg/pcs
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型