??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HAQ60_61 - 卫生级把手/三角箭型把手
明细表
HAQ60-M6-D40
代码
类型
内螺纹型
主体材质
SUS316L
主体表面处理
密封环材质
H-NBR
密封环颜色
蓝色
M
mm
D
mm
D1
18 mm
D2
18.8 mm
H
30.5 mm
h1
15.0 mm
参考重量
0.136 kg/pcs
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型