??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HAQ50_51 - 卫生级把手/腰型把手
明细表
HAQ50-M5
代码
类型
外螺纹型
主体材质
SUS316L
主体表面处理
密封环材质
H-NBR
密封环颜色
蓝色
M
mm
D
20 mm
L
10 mm
H
24 mm
D1
14 mm
D2
14.8 mm
参考重量
0.028 kg/pcs
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型