??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAQ17 - Handle/single handle
Bill of material
HAQ17-D40
code
HAQ17
type
Slotted handle/Internal thread type/Anti-static
material(Grip)
PF
material(Threaded part)
-
material(Coupling)
PF
Surface treatment(Threaded part)
-
D
mm
d
10 mm
h1
8 mm
h
18 mm
H
23 mm
D1
6.5 mm
M
5 mm
reference weight
0.02 kg/pcs
website
webstie link
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)