Sie können Ihre Vorschläge per Feedback einreichen oder den Online-Kundendienst kontaktieren, wir werden sie so schnell wie möglich verbessern:
Support
OK
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HAOBH-7005ZZ-N
A&T-3D Gallery
zonghe
zhouchengzuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/haobh.prj},{NB=HAOBH-7005ZZ-N},{CODE=HAOBH},{ZC=钢},{GB2=N},{XH=7005ZZ},{L=38},{DD=25},{DH7=47},{H7=+0.025/0},{B=12},{B2=26},{H=98},{D2=63},{T=15},{T1=8},{DH=41},{D1G6=65},{G6=-0.010/-0.029},{D=80},{D1=14.0},{DD2=9.0},{H1=8.5},{PPATH=zhouchengzuo/haobh/haobh9.prj},{GBD=47.0},{T2=10.0},{D3=53.0},{DD3=8.0},{DD4=4.5},{TT2=4.1},{D5=31.0},{S1=40.0},{S2=32.0},{ST=7.0},{FJ1=D30407},{RA=36.0},{RB=30.0},{RT=4.7},{R=0.7},{FJ2=P30},{LS2=M4-10},{WD=30},{ND=25},{ZHT=10.5},{PDF=haobh.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HAOBH - 背向组合向心轴承-法兰型轴承座组件
Bill of material
HAOBH-7005ZZ-N
bestellnummer
HAOBH-7005ZZ-N
HAOBH-7005ZZ-N
代号
HAOBH
HAOEH
HAOJH
HAOBH
HAOEH
HAOJH
轴承
钢
盖板
N
S
R
N
S
R
盖板材质
一般结构用钢
盖板表面处理
四氧化三铁保护膜
螺栓
碳钢
螺栓表面处理
四氧化三铁保护膜
型号
7005ZZ
7005ZZ
L
38
38
mm
d
25
25
mm
DH7
47
47
mm
H7公差
+0.025/0
+0.025/0
mm
B
12
12
mm
b2
26
26
mm
H
98
98
mm
D2
63
63
mm
T
15
15
mm
T1
8
8
mm
DH
41
41
mm
D1G6
65
65
mm
G6公差
-0.010/-0.029
-0.010/-0.029
mm
D
80
80
mm
d1
14.0
14.0
mm
d2
9.0
9.0
mm
H1
8.5
8.5
mm
盖板D
47.0
47.0
mm
T2
10.0
10.0
mm
D3
53.0
53.0
mm
d3
8.0
8.0
mm
d4
4.5
4.5
mm
t2
4.1
4.1
mm
d5
31.0
31.0
mm
S1
40.0
40.0
mm
S2
32.0
32.0
mm
ST
7.0
7.0
mm
附件油封
D30407
D30407
Ra
36.0
36.0
mm
Rb
30.0
30.0
mm
Rt
4.7
4.7
mm
R
0.7
0.7
mm
附件O形圈
P30
P30
盖板螺栓
M4-10
M4-10
轴环外径
30
30
mm
轴环内径
25
25
mm
轴环厚度
10.5
10.5
mm
PDF
haobh.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성