??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HanPP V14 preLink RJ45 Stvb 8p met 45°
Stückliste
HARTING 20821040045
Artikelnummer des Herstellers
20821040045
Produktbild
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, preLink® Schneidklemmanschluss, Stift, Kontakte: 8, Werkstoff: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65, IP67
Langbeschreibung
Steckverbinder, preLink® Schneidklemmanschluss, Stift, Kontakte: 8, Werkstoff: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65, IP67
Herstellertypbezeichnung
HanPP V14 preLink RJ45 Stvb 8p met 45°
Alternative Artikelnummer
20 82 104 0045
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
28
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
Kontaktausführung
Stift
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
85 °C
Marke
Han® PushPull (V14)
Anwendungsnorm
EN 45545-2
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
Polzahl
8
Herstellerproduktfamilie
Han® PushPull (V14)
Herstellerproduktbeschreibung
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met 45°
Zertifikat/Zulassung
0
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen