??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han3M RJ45 Cat5 WDF 8p
Stückliste
HARTING 09452151102
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09452151102
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Kontakte: 8, Baugröße: Han® 3 A, Werkstoff: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, Schutzart: IP65, IP67
Langbeschreibung
Steckverbinder, Kontakte: 8, Baugröße: Han® 3 A, Werkstoff: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, Schutzart: IP65, IP67
Herstellertypbezeichnung
Han3M RJ45 Cat5 WDF 8p
Alternative Artikelnummer
09 45 215 1102
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
35
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
70 °C
Marke
RJ45
Polzahl
8
Herstellerproduktbeschreibung
Han3M RJ45 Cat5 PFT 8p
Zertifikat/Zulassung
0
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
RO
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen