HARTING 09452001760
HARTING
Interface connectors
HARTING RJ Industrial® Ethernet data interfaces
Device side
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/46/354/5764.prj},{NB=09452001760},{MANUID=09452001760},{AAC820=-40},{AAC821=70},{AAT080=8},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/db/60/6d09452001760.tif__web.png},{DESCSHORT=Connectors, Contacts: 8, 4x 48 V, Size: Han® 3 A, Material: Thermoplastic},{DESCLONG=Connectors, Contacts: 8, 4x 48 V, Size: Han® 3 A, Material: Thermoplastic},{MANUTYPEDESC=Han3A RJ45 Hybrid PFT insert Cat.6; 8+4p},{SUPPLIERALTNO=09 45 200 1760},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=35},{AAO742=RJ45},{AAU734=Han3A RJ45 Hybrid PFT insert Cat.6; 8+4p},{BAC461=Plastic},{COO=DE},{DEEPLINK=Deeplink},{ERPGRSUPPLIER=449},{AAO676=09 45 200 1760},{AAO677=HARTING Technology Group},{ORDERUNIT=C62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han3A RJ45 Hybrid PFT insert Cat.6; 8+4p
Bill of material
HARTING 09452001760
Product number of the Manufacturer
09452001760
Preview
Short Description
Connectors, Contacts: 8, 4x 48 V, Size: Han® 3 A, Material: Thermoplastic
Long Description
Connectors, Contacts: 8, 4x 48 V, Size: Han® 3 A, Material: Thermoplastic
Manufacturer Type Description
Han3A RJ45 Hybrid PFT insert Cat.6; 8+4p
Alternative product number
09 45 200 1760
Manufacturer Name
HARTING
Delivery Time
35
Min. operating temperature
-40
°C
Max. operating temperature
70
°C
Brand
RJ45
Pole number
8
Manufacturer product description
Han3A RJ45 Hybrid PFT insert Cat.6; 8+4p
certificate/approval
0
material of housing
Plastic
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85389099
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.