국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HAN10-D100-d10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/han10.prj},{NB=HAN10-D100-d10},{CODE=HAN10},{TYPE=Foldable handle},{INS=Keyway hole type},{MAT=S45C},{SUR=black},{MAT1=PA},{SUR1=black},{MAT2=PA},{SUR2=black},{D=100},{FFTOL=+0.1/0},{SSTOL=+0.015/-0.015},{LINK=webxxx},{PPATH=han10/assem/han10_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAN10 - Handwheel Foldable recessed handwheel Foldable handle
Bill of material
HAN10-D100-d10
code
HAN10
type
Foldable handle
Installation method
Keyway hole type
Coupling material
S45C
Coupling surface treatment
black
Handwheel body material
PA
Handwheel body surface treatment
black
Grip material
PA
handle surface treatment
black
D
100
125
160
200
100
125
160
200
d
10
d1
32
H
49
h
22.5
L
45
Reference weight (kg/pcs)
0.20
f
11.4
f tolerance
+0.1/0
s
3
s tolerance
+0.015/-0.015
website link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성