국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HAN09-D82.5-d8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/han09.prj},{NB=HAN09-D82.5-d8},{CODE=HAN09},{TYPE=Foldable handle},{IM=Keyway hole type},{CPM=S45C},{CPST=blackened},{HBM=PA},{HBC=black},{GM=PA},{GCO=black},{D=82.5},{DD=8},{FFT=+0.1/0},{SST=±0.015},{LINK=weblink},{PPATH=han09/assem/han09_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAN09 - Handwheel, foldable full width handwheel / foldable recessed handwheel, foldable handle
Bill of material
HAN09-D82.5-d8
Code
HAN09
Types of
Foldable handle
Installation method
Keyway hole type
Coupling part material
S45C
Coupling part surface treatment
blackened
Handwheel body material
PA
Handwheel body color
black
Grip material
PA
Grip color
black
D
82.5
108.5
125.0
160.0
200.0
82.5
108.5
125.0
160.0
200.0
mm
d
8
10
8
10
mm
H
35.0
mm
h
18
mm
d1
23.0
mm
L
45
mm
f
9.0
mm
f tolerance
+0.1/0
mm
s
2
mm
s tolerance
±0.015
mm
reference weight
0.11
kg/pcs
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성