??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HAN09 - 手轮,可折满幅手轮/可折凹幅手轮,手柄可折型
明细表
HAN09-D82.5-d8
代码
HAN09
类型
手柄可折型
安装方式
键槽孔型
联轴部分材质
S45C
联轴部分表面处理
发黑
手轮主体材质
PA
手轮主体颜色
黑色
握柄材质
PA
握柄颜色
黑色
D
mm
d
mm
H
35.0 mm
h
18 mm
d1
23.0 mm
L
45 mm
f
9.0 mm
f公差
+0.1/0 mm
s
2 mm
s公差
±0.015 mm
参考重量
0.11 kg/pcs
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型